Doorvoerklem - HDFKV 16-VP BU - 0717856

De afbeelding toont de grijze variant

Durchführungsklemme, aansluitmethode: schroefaansluiting, boutaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 101 A, doorsnede: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 90 °, breedte: 12,1 mm, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0717856
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356155694
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 28,730 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst GR (Griekenland)