Bloc de jonction de traversée - HDFK 10A NZ.A5E00703412 - 0717746

L'illustration représente une version 1 pôle de l'article

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 4, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm² - 16 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Partie extérieure, avec barre conductrice

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0717746
Unité de conditionnement 25 pc
Sales key AABDDA -
Quantité minimum de commande 25 pc
GTIN 4046356106986
Poids par pièce (hors emballage) 51,880 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire