Bloc de jonction de traversée - HDFKV 50-VP-IB/IB - 0717474

L'illustration représente une version à 7 pôles

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
  • Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0717474
Unité de conditionnement 10 pc
Sales key AABHDA -
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4017918901226
Poids par pièce (hors emballage) 98,920 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire