Doorvoerklem - HDFKV 50-VP BU - 0717403

De afbeelding toont de variant HDFKV 50-VP in de kleur grijs

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 16 mm² - 50 mm², aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 18,8 mm, kleur: blauw

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
  • automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
  • betrouwbare afdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0717403
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918887797
Douanetariefnummer 85369010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback