Doorvoerklem - HDFKV 50-VP/Z - 0717212

Doorvoerklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, boutaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 90 °, breedte: 18,8 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige blokvorming met vergrendelnokvarianten
  • eenvoudige montage van de beide helften van de klem door ze simpel samen te voegen
  • ingietvarianten garanderen maximale dichtheid
  • vingeraanrakingsveilige klembehuizing in een nieuw design
  • universele schroefaansluiting met schroefborging
  • automatische compensatie voor de wanddikte door het in de klembehuizing opgenomen verstevigingselement
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
  • automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
  • betrouwbare afdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0717212
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918812669
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 86,350 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst GR (Griekenland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service