Isolant femelle - HCC 4-F BK - 0716200

Isolant femelle, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 25 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 92 mm, hauteur: 18 mm, coloris: noir, type de montage: vissage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0716200
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key BE1ZWX -
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356155700
Poids par pièce (hors emballage) 43,230 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire