Connecteur de puissance - HV-M10 - 0711797

Connecteur de puissance, tension nominale: 1250 V, intensité nominale: 309 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 1, largeur: 32,6 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0711797
Unité de conditionnement 25 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 257 (CL-2007)
GTIN 4017918965976
Poids par pièce (hors emballage) 60,960 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine NL (Pays-Bas)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer