Verbindingselementen voor hoge stromen - HV-M 8 - 0711784

Verbindingselementen voor hoge stromen, aansluitmethode: boutaansluiting, aantal aansluitingen: 1, breedte: 24,5 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5,  NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0711784
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 257 (CL-2007)
GTIN 4017918965969
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 44,880 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst NL (Nederland)