Connecteur de puissance - HV-M 6 - 0711771

Connecteur de puissance, tension nominale: 1250 V, intensité nominale: 150 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 1, largeur: 18,4 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0711771
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 256 (CL-2007)
GTIN 4017918965952
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire