Aansluitklem - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 150 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal aansluitingen: 1, doorsnede: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, breedte: 16 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0711399
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918320614
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 48,960 g
Douanetariefnummer 85369010