Bloc de jonction à fonction - URTK/S-IB - 0710947

Bloc de jonction à fonction, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Des contrôles simples et clairs dans des circuits secondaires des transformateurs d'intensité sont réalisables avec les bloc de jonction de sectionnement de la série URTK/S.
  • Le bloc de jonction dispose de part et d'autre du point de sectionnement d'un point test également utilisable pour une connexion transversale aux bloc de jonction voisins.

Données commerciales

Code de commande 0710947
Unité de conditionnement 50 pc
GTIN 4017918898243
Poids par pièce (hors emballage) 33,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer