Connecteur pour C.I. - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF WW(1X1) - 0710413

La figure montre une variante avec raccordements soudés/par clip

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5 mm, type de raccordement: Connexion Wire-Wrap®, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0710413
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918226190
Poids par pièce (hors emballage) 6,280 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer