Bloc de jonction de traversée - HDFK 50I - 0709932

L'illustration représente une version 1 pôle de l'article

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Partie intérieure, sans barre conductrice

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0709932
Unité de conditionnement 10 pc
Sales key AABHDA -
GTIN 4017918254155
Poids par pièce (hors emballage) 49,690 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire