Doorvoerklem - HDFKV 95-DP - 0709660

De afbeelding toont de variant HDFKV 95

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 232 A, doorsnede: 25 mm² - 95 mm², aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 25 mm, kleur: grijs

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
  • automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0709660
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918117092
Douanetariefnummer 85369010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback