Doorvoerklem - HDFK 10-VP - 0709110

De afbeelding toont een 7-polige variant

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 57 A, doorsnede: 0,5 mm² - 16 mm², aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10,1 mm, kleur: grijs

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
  • automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
  • betrouwbare afdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0709110
Verpakkingseenheid 50 stk
Kortingsgroep AABDDA -
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 634 (CC_2009)
GTIN 4017918004934
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,540 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst GR (Griekenland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback