Bloc de jonction de traversée - HDFKV 50 - 0708522

L'illustration représente une version à 7 pôles

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: -90 °, largeur: 18,8 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation de blocs simplifiée avec les versions à crans d'arrêt
  • Montage facile des deux moitiés du bloc de jonction par simple encliquetage
  • Nouveau design de boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
  • Compensation automatique de l'épaisseur des parois grâce au système de crans intégré dans le boîtier isolant
  • Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708522
Unité de conditionnement 10 pc
Sales key AABHDA -
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 617 (C_1_2013)
GTIN 4017918004651
Poids par pièce (hors emballage) 132,410 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire