Bloc de jonction-fusibles de traversée - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

La figure montre la version DFK 4-SI (5X20) BK

Bloc de jonction de traversée, nombre de pôles: 1, largeur: 12,2 mm, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction PE, avec fonction de mise à la terre d'après CEI 60947-7-2
  • Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
  • Les blocs jonction de traversée s'encliquètent automatiquement dans la découpe de paroi
  • Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis
Logo

Données commerciales

Code de commande 0708344
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key AABBDA -
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918004613
Poids par pièce (hors emballage) 16,480 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire