Connecteur pour C.I. - DFK-MSTB 2,5/16-G WW(1X1) - 0708247

La figure montre une variante avec raccordements soudés/par clip

Embase traversante, coloris: vert, surface des contacts: étain, Nombre de pôles par rangée: 16, gamme d'articles: DFK-MSTB 2,5/..-G, pas: 5 mm, longueur de broche [P]: 9,3 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0708247
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key AAAFJA -
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918004569
Poids par pièce (hors emballage) 13,327 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire