Connecteur pour C.I. - DFK-MSTB 2,5/12-G WW(1X1) - 0708205

La figure montre une variante avec raccordements soudés/par clip

Embase traversante, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 12, gamme d'articles: DFK-MSTB 2,5/..-G, pas: 5 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, montage: Montage direct, longueur de broche [P]: 9,3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
  • Un choix en toute liberté : raccordement soudé fixe ou raccordement par clips normalisé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0708205
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key AAAFJA -
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918004521
Poids par pièce (hors emballage) 10,347 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire