Printplaatconnectoren - DFK-MSTB 2,5/ 5-G WW(1X1) - 0708140

De afbeelding toont de variant met soldeer-/vlakstekeraansluitingen

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: soldeer-/vlakstekeraansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0708140
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4017918004460
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,200 g