Printplaatconnectoren - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 WW(1X1) - 0707921

De afbeelding toont de variant met soldeer-/vlakstekeraansluitingen

Basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Wire-Wrap®-aansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • de kabelaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat maakt een flexibele positionering van de wanddoorvoer mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0707921
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918004316
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,040 g
Douanetariefnummer 85366930