Embase traversante - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 WW(1X1) - 0707918

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase traversante, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: DFK-MSTB 2,5/..-G, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Connexion à souder/à languettes pour clips, montage: Montage direct, longueur de broche [P]: 9,3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verrouillage: sans

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
  • Un choix en toute liberté : raccordement soudé fixe ou raccordement par clips normalisé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0707918
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918004309
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire