Bloc de jonction de traversée - HDFK 4 GNYE - 0707866

La figure montre la version HDFK 4 en gris

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement vissé avec bague, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 8,1 mm, coloris: vert-jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
  • La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 0707866
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key AABBDA -
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 294 (CL_2002)
GTIN 4017918004255
Poids par pièce (hors emballage) 8,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire