Bloc de jonction de sectionnement pour essais - URTK/SP RD - 0706058

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec élément coulissant, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0706058
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key BE1233 -
GTIN 4017918896058
Poids par pièce (hors emballage) 38,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire