Disjoncteur de protection d'appareils thermique - TCP 10/DC32V - 0700010

Disjoncteur de protection d'appareils thermique, nombre de pôles: 1, intensité nominale: 10 A, tension nominale: 32 V, largeur: 6 mm, type de fusible: temporisé, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Une variante à raccordement vissé ou à ressort est utilisée comme module de base.
  • Grâce à la fonction de réarmement, la recherche fastidieuse du fusible de rechange adéquat n'est plus nécessaire en cas de défaut.
  • Trouve sa place dans tous les porte-fusibles conçus pour les cartouches pour fusibles plats selon ISO 8820-3 (DIN 72581-3).
  • Le disjoncteur thermique enfichable allie le mécanisme de protection d'un fusible plat pour automobile aux avantages d'un coupe-circuit automatique
  • Le domaine d'utilisation est la protection de circuits de commutation intégrés dans tous les systèmes à batterie et embarqués avec une tension continue jusqu'à 32 V.

Données commerciales

Code de commande 0700010
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key CLA112 -
Page catalogue Page 400 (C_4_2019)
GTIN 4046356079648
Poids par pièce (hors emballage) 4,060 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire