Porte-matrices - W 80-T/AL-NS 35 - 0614195

Porte-matrices, longueur: 48 mm, largeur: 13 mm, hauteur: 163 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0614195
Unité de conditionnement 2 pc
Quantité minimum de commande 2 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 350 (CL-2005)
GTIN 4017918003371
Poids par pièce (hors emballage) 55,740 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer