Blocs de jonction simple - REKORD KER-EX - 0551054

Illustration actuellement indisponible

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 10,2 mm, coloris: marron clair, type de montage: NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0551054
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key BE1211 -
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918002886
Poids par pièce (hors emballage) 48,785 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire