Bloc de jonction pour conducteur de protection - SLK 16-EX - 0523998

La figure représente le modèle SLK 35-EX

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 10 mm, coloris: argenté, type de montage: NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0523998
Unité de conditionnement 10 pc
Sales key BE1221 -
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4017918002725
Poids par pièce (hors emballage) 25,034 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire