Bloc de jonction pour conducteur de protection - SLK 4-EX - 0521990

La figure représente le modèle SLK 35-EX

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 7 mm, coloris: argenté, type de montage: NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0521990
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key BE1221 -
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918002701
Poids par pièce (hors emballage) 13,412 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire