Composant du bloc de jonction - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

Composant du bloc de jonction, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 34 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 66,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, tension nominale: 500 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avantageux pour les commandes avec actionneurs, électrovannes et fins de course externes
  • La barrette de jonction FBI 10-6 permet de réunir les communs des consommateurs extérieurs et des voyants à l’étage supérieur sur une barre collectrice commune.
  • Avec deux étages décalés et raccordement conducteur de protection en liaison avec profilé comme barre collectrice PE
  • Ainsi, les conducteurs à 3 fils sont posés de manière compacte et systématique.

Données commerciales

Code de commande 0461021
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
Poids par pièce (hors emballage) 22,570 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer