Bloc de jonction pour conducteur de protection - USLKG 10 - 0442011

Bloc de jonction pour conducteur de protection à connexion vissée, section : 0,5 ... 6 mm², AWG : 20 ... 8, largeur : 8,2 mm, coloris : vert/jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0442011
Unité de conditionnement 50 pc
Sales key BE1221 -
GTIN 4017918002237
Poids par pièce (hors emballage) 29,088 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire