Meettransformator-scheidingsklem - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082

De afbeelding toont een variant van het artikel

Meettransformator-scheidingsklem, met schuifcontact en afgeknipt testbusmetaal, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, breedte: 8,2 mm, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • met de testscheidingsklemmen van de URTK/S-familie kunnen eenvoudige en overzichtelijke tests in secundaire circuits van stroomtransformatoren worden uitgevoerd
  • de klem is aan weerszijden van de scheiding voorzien van een testbus, die ook voor het doorschakelen naar naastgelegen klemmen kan worden gebruikt

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0316082
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918315214
Douanetariefnummer 85369010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback