Plaque de montage - AE MP SH 508X762 - 0161990

La figure illustre la version de l'article

Plaque de montage, longueur: 2 mm, largeur: 452 mm, hauteur: 706 mm, coloris: argenté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0161990
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 492 (C-5-2015)
GTIN 4055626158464
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 94039010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer