Connecteurs encastrables pour système bus - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,29-94B - 0154374

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, Ethernet, 8 pôles, M12, blindé, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, câble bus de 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0154374
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356880848
Poids par pièce (hors emballage) 33,750 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer