Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTMC 1,5-2 /OG - Rangeerblok
3270436

Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: bevestiging op montagerailadapter, bevestiging op eindplaatflens, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met passende toebehoren geschikt voor railmontage en wanduitsparingen
Individuele opbouw door modulair principe
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Gekleurde configuratie overeenkomstig VVDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 of onbeperkt mogelijk
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken