FC 4-PCB/8
-
Connector
3208694
Printplaat-basiselement, 8-polig
Productdetails
| Producttype | Stiftconnector |
| aantal polen | 8 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 14 |
| Etage 1 | |
| Aansluitmethode | vlakstekeraansluiting/soldeeraansluiting |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Nominale stroom | 15 A |
| belastingsstroom maximaal | 15 A |
| nominale spanning | 320 V |
| Maatschets |
|
| Breedte | 65,7 mm |
| Hoogte | 29,1 mm |
| diepte | 34,3 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,01 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Gebruikslevensduur | |
| steekcycli | 100 |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (overeenkomstig) |
| frequentie | 10 Hz ... 150 Hz |
| Versnelling | 1g (84,2 Hz ... 150 Hz) |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (overeenkomstig) |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| montagetechniek | printplaatmontage |
| Artikelnummer | 3208694 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE643X |
| Productcode | BE643X |
| GTIN | 4046356663366 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,57 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,57 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
UP 4-4CT - Connector 3208720
-
UP 4-4VT - Connector 3208721
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240052
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240055
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240056
-
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240538
-
C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240547
-
C-SCFFI 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240541
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem