Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FUSE 10,3X85 2A PV - Zekering
3062766

Zekering, 10,3 mm x 85 mm, tot 1500 V DC, gPV-karakteristiek

Productdetails









Uw voordelen

10 x 85 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van fotovoltaïsche panelen en het daarbij behorende kabelsysteem
Toepassing in PV-strengen tot een nominale spanning van 1500 V DC
Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm IEC 60269-6