FBS 10-5
-
Steekbrug
3030213
Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, aantal polen: 10, nominale stroom: 24 A, lengte: 23 mm, kleur: rood
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Door toepassing van 2- t/m 50-polige bruggen kunnen in de twee brugschachten van het CLIPLINE complete-systeem in één arbeidsgang maximaal 50 klemmen worden doorverbonden