CP-H 2,5-4L-Z - Connectorbehuizing
3012314

Connectorbehuizing, met vergrendelnokken, aansluitmethode: Krimpaansluiting, diepte: 31,7 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 31,6 mm, aantal polen: 4, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Codeerbaar bij elke aansluiting
Vier aansluitniveaus
Bouwbreedte slechts 5,2 mm