cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20000825| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | |||
ST-COMBI-koppeling, steekrichting in het verlengde van de printplaat, raster: 5,2 mm, aantal polen: 6
| Producttype | Basiselement voor printplaat |
| Productfamilie | ST 2,5-PCB/..-G |
| Productlijn | COMBICON Connectors M |
| aantal polen | 6 |
| Rastermaat | 5,2 mm |
| Aantal rijen | 1 |
| Type bevestiging | zonder |
| pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen W |
| Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 20 A |
| nominale spanning UN | 630 V |
| Contactweerstand | 1 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 500 V |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV |
| nominale spanning (III/2) | 630 V |
| teststootspanning (III/2) | 6 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
| teststootspanning (II/2) | 6 kV |
| montagetechniek | Golfsolderen |
| pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen W |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | grijs (7042) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 5,2 mm |
| Breedte [b] | 33,3 mm |
| Hoogte [h] | 21,55 mm |
| Lengte [l] | 21,7 mm |
| Bouwhoogte | 18,05 mm |
| Soldeerstiftlengte [P] | 3,5 mm |
| Stiftafmetingen | 11 mm |
| Printplaatontwerp | |
| printgatdiameter | 1,6 mm |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Bestendigheid van opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| polarisatie en codering | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-7:1994-05 (onverwisselbaarheid) |
| resultaat | Test doorstaan |
| contacthouder in gebruik | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
| contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
| steek- en trekkrachten | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 50 |
| steekkracht per pool ca. | 6 N |
| trekkracht per pool ca. | 4 N |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 12 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 1012 Ω |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 500 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 6,3 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 630 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 5,5 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 7,3 kV |
| isolatieweerstand R1 | 1 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 1,5 mΩ |
| steekcycli | 50 |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| corrosiebelasting | KFW 0,2 S/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 3,31 kV |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1980417 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AACSNA |
| Productcode | AACSNA |
| GTIN | 4017918972080 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,08 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,858 g |
| Douanetariefnummer | 85366930 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,133 kg CO2e |