HC-K 6/36-EBUC - Contactblok
1636389

Contactblok, aantal polen: 6+36+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 36, Bus, Krimpaansluiting, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: power/signaal

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373