SM-7EP1N8A9003 - Koppelconnector
1605826

Koppelconnector, recht, kort, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 12,5 mm ... 17 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SM, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241999

Productdetails








Compatibele producten