HC-B 16-ESTQ-2,5-32 - Contactblok
1605653

Contactblok, aantal polen: 16+PE, bouwgrootte: B16, Stift, QUICKON-aansluiting, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373