RC-12P1N8A7600
-
Koppelconnector
1597504
M23, Koppelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, polarisatie: N
Productdetails
| bestelinformatie: | Krimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Isolatiebehuizing | |
| Opmerking | bestelinformatie: Krimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen |
| polarisatie | N |
| materiaal (Isolatiebehuizing) | PA 6.6 |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| Type contactswitch | Stift |
| toepassing | signaal |
| aantal polen | 12 |
| draairichting | standaard |
| stekerbeeld | 12 |
| aantal contact (Contactgroep 1) | 12 |
| diameter contact (Contactgroep 1) | 1 mm |
| nominale stroom contact (Contactgroep 1) | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Contactgroep 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| behuizing | |
| uitvoering | Koppelingsbehuizing |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Bouwvorm | recht |
| Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
| Pg-wartel | Pg11 |
| materiaal (behuizing) | GD-Zn |
| materiaal (Behuizingsoppervlak) | Ni |
| materiaal (Gedraaide onderdelen) | CuZn |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 65 % |
| Artikelnummer | 1597504 |
| Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABRAFG |
| Productcode | ABRAFG |
| GTIN | 4046356216449 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 83,42 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80,08 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ef64c6fc-a788-45e7-a61d-92ec9e1a0ffa |
Compatibele producten
-
-
RC-11P2000 - Krimpcontact 1596770
-
RC-12P2000 - Krimpcontact 1597862
-
RC-1KP2000 - Krimpcontact 1602996
-
RC-22P2000 - Krimpcontact 1603321
-
RC-22P2300 - Krimpcontact 1603324
-
RC-22P2400 - Krimpcontact 1603325
-
RC-21P2000 - Krimpcontact 1603310
-
RC-21P2300 - Krimpcontact 1603313
-
RC-21P2400 - Krimpcontact 1611637
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem