SAC-2P-M12MSB/13,0-910/M12FSB
-
Bussysteemkabel
1544633
Bussysteemkabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, op Busconnector recht M12, polarisatie: B, kabellengte: 13 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| sensortype | PROFIBUS |
| aantal polen | 2 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | B |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | PROFIBUS |
| Signaalsoort/categorie | PROFIBUS |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 2 |
| Type polarisatie | B (Invers) |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 2 |
| Type polarisatie | B |
| kabellengte | 13 m |
| PROFIBUS [910] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PROFIBUS [910] |
| Aderopbouw | 1x2xAWG24/19 |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,55 mm ±0,07 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PP |
| materiaal aderisolatie | Foam-Skin PP |
| afzonderlijke ader, kleur | rood, groen |
| compleet getwist | 2 aders met 2 x opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 78,6 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedantie | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| kabelcapaciteit | nom. 30 pF/m |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning ader/ader | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 65 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 65 mm, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
| max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 80 mm, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C | |
| schermdemping | ≤ 0,049 dB/m (bij 16 MHz) |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens IEC 60754-1 | |
| vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| Overige bestendigheid | adhesie-arm |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| -20 °C ... 60 °C (bij installatie) | |
| -20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1544633 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CKC |
| Productcode | AF1CKC |
| GTIN | 4046356116107 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 797 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 794,8 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem