SACC-DSIV-FS-5CON-L90 SH SCO - Apparaatconnector achterwand
1438024

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, haaks, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, THR- en golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten