VS-08-NP-RJ45-GY
-
RJ45-connectoren
1416965
RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Krimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 23, kabelaansluiting: recht, Ethernet
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geoptimaliseerd voor een uitgebreid temperatuurbereik tot 85 °C
Eenvoudige montage met een krimpgereedschap
De omknikbeveiliging van de vergrendelingshaak verhindert beschadigingen en zorgt voor een storingsvrije gegevensoverdracht