SAC-5P-M12MS/3,0-810/M12FR-3L - Sensor-/actorkabel
1416152

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, lasparelbestendig, oranje RAL 2003, connector recht M12, polarisatie: A, met 3 led's, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 3 m, voor robots en sleepkettingen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose