VS-IP20-OE-93E-LI/1,0
-
Netwerkkabel
1405633
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, CAT5e, afgeschermd, 2 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-steker/IP20 en vrij kabeluiteinde, Line, lengte: 1 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| nominale spanning UN | 48 V |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| Breedte | 13,4 mm |
| Hoogte | 12,9 mm |
| lengte | 44,7 mm |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 4-polig |
| aantal polen | 4 |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| steekcycli | ≥ 750 |
| Steekkracht | 30 N (per meldcontact) |
| Trekkracht | 50 N (per meldcontact) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| materiaal Behuizing | PA |
| Kleur (Behuizing) | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Aansluiting 2 | |
| uitvoering | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 1,00 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,95 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| oliebestendigheid | volgens IEC 60811-404 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1405633 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNABD |
| Productcode | ABNABD |
| GTIN | 4046356475907 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 60 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 51,882 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem