SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VA - Apparaatconnector achterwand
1404974

Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, recht, M12-Standaard, A-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen